您下载文件夹中的项目

下载文件夹为空。
下载文件夹中的项目

!

SFA-S2

自复位型角行程执行器, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, 开/关, 75 s, 2 x SPDT, IP54

人民币价格
¥4,544.00

设计数据: 设计数据

  • 详情
  • 下载
  • 配件
详情

规格说明

功耗(保持)
3.5 W
功耗(运行)
7 W
手动操作
通过手柄和锁定开关
扭矩
20 Nm
控制类型
开/关型
旋转方向(自复位)
可通过安装件 L / R 选择
旋转角度
95
机械接口
通用轴夹持器 10...25.4 mm
电压 交流/直流
AC 24...240 V / DC 24...125 V
电机运行时间
75 s / 90°
电气连接
电缆
自复位功能
自复位
自复位运行时间
<20 s
辅助开关
2 x SPDT
防护等级
IP54
下载

文档

标书

CAD / BIM

CAD 数据 2D

CAD 数据 3D

BIM / Revit

配件

机械配件

AV8-25

加长轴 240 mm Ø20 mm 用于风阀轴 Ø 8...22.7 mm

人民币价格: ¥448.00
您的价格: ...

IND-AFB

限位指示器, 用于 NF..A/SF..A

人民币价格: ¥78.00
您的价格: ...

K7-2

双面夹持器, 用于中心安装, 用于风阀轴 Ø12.7 / 19.0 / 25.4 mm

人民币价格: ¥179.00
您的价格: ...

KG10A

球关节 适用于 KH8/KH10 风阀曲柄臂, 多件装 10 件

人民币价格: ¥2,150.00
您的价格: ...

KG8

球关节 适用于 KH8 风阀曲柄臂, 多件装 10 件

人民币价格: ¥1,500.00
您的价格: ...

KH-AFB

执行器曲形块, 用于 3/4 英寸轴, 夹持范围Ø10...22 mm, 插槽宽度 8.2 mm

人民币价格: ¥250.00
您的价格: ...

KH8

风阀曲柄臂 插槽宽度 8.2 mm, 夹持范围Ø10...18 mm

人民币价格: ¥150.00
您的价格: ...

Z-ARS230L

防转动安装条, 230 mm, 用于 NF..A/SF..A
多件装 20 件

人民币价格: ¥2,320.00
您的价格: ...

ZKN2-B

手柄, 63 mm, 用于 BFL、BFN,BEN, BEE

人民币价格: ¥75.00
您的价格: ...

电气配件

S2A-F

辅助开关 2 x SPDT

人民币价格: ¥1,104.00
您的价格: ...