TF230

自复位型角行程执行器, 2.5 Nm, AC 100...240 V, 开/关, 75 s, IP42

标价
¥1,872.00

设计数据: 设计数据

  • 详情
  • 下载
  • 配件
详情

规格说明

功耗(保持)
1.5 W
功耗(运行)
2.5 W
手动操作
扭矩
2.5 Nm
控制类型
开/关型
旋转方向(自复位)
可通过安装件 L / R 选择
旋转角度
95
机械接口
通用轴夹持器 6...12.7 mm
电压 交流/直流
AC 100...240 V
电机运行时间
75 s / 90°
电气连接
接线
自复位功能
自复位
自复位运行时间
<25 s
防护等级
IP42
下载

文档

CAD / BIM / VDI

CAD 数据 2D

CAD 数据 3D

BIM / Revit

配件

机械配件

AV6-20

加长轴 170 mm Ø10 mm 用于风阀轴 Ø 6...16 毫米

标价: ¥404.00
您的价格: ...

KG10A

球关节 适用于 KH8/KH10 风阀曲柄臂

标价: ¥198.00
您的价格: ...

KG8

球关节 适用于 KH8 风阀曲柄臂

标价: ¥132.00
您的价格: ...

KH8

风阀曲柄臂 插槽宽度 8.2 毫米, 夹持范围Ø10...18 mm

标价: ¥132.00
您的价格: ...

Z-ARS180

防止旋转机制, 180 mm, 用于 TM...A, LM..A, NM..A, TF
多件装 20 件

标价: ¥1,960.00
您的价格: ...