规格说明
- 功耗(保持)
- 1.5 W
- 功耗(运行)
- 2.5 W
- 手动操作
- 否
- 扭矩
- 2.5 Nm
- 控制类型
- 开/关型
- 旋转方向(自复位)
- 可通过安装件 L / R 选择
- 旋转角度
- 95
- 机械接口
- 通用轴夹持器 6...12.7 mm
- 电压 交流/直流
- AC/DC 24 V
- 电机运行时间
- 75 s / 90°
- 电气连接
- 电缆
- 自复位功能
- 自复位
- 自复位运行时间
- <25 s
- 防护等级
- IP42
自复位型角行程执行器, 2.5 Nm, AC/DC 24 V, 开/关, 75 s, IP42
设计数据: 设计数据