返回产品分类 ZBAT72 备用跳闸元件 用于 BAT, 风管内温度 72°C (黑色), 探针长度 65 mm 人民币价格 ¥449.00 添加至购物车 添加到项目清单上 选择一个现有的项目清单,添入该产品: 显示所有的项目清单 您没有现存的项目清单。 或者创设一个新的项目清单以添加该产品: 项目清单名称: 添加到项目清单上 defaultValue 设计数据: 设计数据 查看项目清单 使用配置复制 继续购物 收藏此页 分享 详情 下载 详情 规格说明 电压 交流/直流 AC/DC 24 V电气连接 接线端子防护等级 IP54 下载 文档 欧盟一致性声明 - BAT72 欧盟合规声明 | 35 KB | pdf 下载 CAD / BIM BIM / Revit Autodesk Revit软件(BIM/Revit插件需要使用) 软件 | 英语 现在查看 REVIT 2018 - ZBAT72 BIM | 408 KB | rfa 下载 REVIT 2019 - ZBAT72 BIM | 400 KB | rfa 下载 Revit Plug-in: Versions Revit 2017 - Revit 2021 插件 | 283 MB | zip 下载