规格说明
- 功耗(保持)
- 1.25 W
- 功耗(运行)
- 3.5 W
- 手动操作
- 按下手动操作钮,执行器齿轮机构解锁
- 扭矩
- 20 Nm
- 控制类型
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- 直流 2...10 V
- 直流 0.5...10 V
- 混合型(交互通信/模拟)
- 电压 交流/直流
- AC/DC 24 V
- 电机运行时间
- 90 s / 90°
- 电气连接
- 电缆
- 自复位功能
- 非自复位
- 防护等级
- IP54
角行程执行器, 20 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 90 s (90...350 s), IP54
设计数据: 设计数据