您下载文件夹中的项目

下载文件夹为空。
下载文件夹中的项目

!

SRF24A-MOD-O



SRF24A-MOD-O

自复位型角行程执行器 NO, 20 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 90 s (70...220 s), IP54

人民币价格
¥6,462.00

设计数据: 设计数据

  • 详情
  • 下载
  • 配件
详情

规格说明

功耗(保持)
3.5 W
功耗(运行)
8.5 W
手动操作
通过手柄和锁定开关
扭矩
20 Nm
控制类型
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • 直流 2...10 V
  • 直流 0.5...10 V
  • 混合型(交互通信/模拟)
旋转方向(自复位)
断电(常开),阀门打开 (A - AB = 0%)
电压 交流/直流
AC/DC 24 V
电机运行时间
90 s / 90°
电气连接
电缆
自复位功能
自复位
自复位运行时间
<20 s
防护等级
IP54
下载

文档

CAD / BIM

BIM / Revit

系统集成

配件

维修工具

ZK1-GEN

连接电缆 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B:用于搏力谋设备的6针维护插座

人民币价格: ¥1,005.00
您的价格: ...

ZK2-GEN

连接电缆 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 用于连接到MP/PP端子的自由线路端

人民币价格: ¥250.00
您的价格: ...