返回产品分类 SRQ24A 超快速角行程执行器, 16 Nm, AC/DC 24 V, 开/关, 9 s, IP54 人民币价格 ¥5,221.00 添加至购物车 添加到项目清单上 选择一个现有的项目清单,添入该产品: 显示所有的项目清单 您没有现存的项目清单。 或者创设一个新的项目清单以添加该产品: 项目清单名称: 添加到项目清单上 defaultValue 设计数据: 设计数据 查看项目清单 使用配置复制 继续购物 收藏此页 分享 详情 下载 配件 详情 规格说明 功耗(保持) 2 W功耗(运行) 15 W手动操作 按下手动操作钮,执行器齿轮机构解锁扭矩 16 Nm控制类型 开/关型电压 交流/直流 AC/DC 24 V电机运行时间 9 s / 90°电气连接 电缆自复位功能 非自复位防护等级 IP54 下载 文档 技术数据表 – SRQ24A 技术数据表 | 中文 | 446 KB | pdf 下载 安装指示 – SRQ..A.. 安装指南 | 302 KB | pdf 下载 欧盟一致性声明 - SRQ24A 欧盟合规声明 | 28 KB | pdf 下载 CAD / BIM BIM / Revit Autodesk Revit软件(BIM/Revit插件需要使用) 软件 | 英语 现在查看 Revit Plug-in: Versions Revit 2017 - Revit 2021 插件 | 283 MB | zip 下载 配件 电气配件 P10000A 反馈电位计 10 kΩ 附加 人民币价格: ¥1,593.00您的价格: ... 添加至购物车 添加到项目清单上 P1000A 反馈电位计 1 kΩ 附加 人民币价格: ¥1,593.00您的价格: ... 添加至购物车 添加到项目清单上 P140A 反馈电位计 140 Ω 附加 人民币价格: ¥1,593.00您的价格: ... 添加至购物车 添加到项目清单上 P2800A 反馈电位计 2.8 kΩ 附加 人民币价格: ¥1,593.00您的价格: ... 添加至购物车 添加到项目清单上 P5000A 反馈电位计 5 kΩ 附加 人民币价格: ¥1,593.00您的价格: ... 添加至购物车 添加到项目清单上 P500A 反馈电位计 500 Ω 附加 人民币价格: ¥1,593.00您的价格: ... 添加至购物车 添加到项目清单上 S1A 辅助开关 1 x SPDT 附加 人民币价格: ¥579.00您的价格: ... 添加至购物车 添加到项目清单上 S2A 辅助开关 2 x SPDT 附加 人民币价格: ¥815.00您的价格: ... 添加至购物车 添加到项目清单上