您下载文件夹中的项目

下载文件夹为空。
下载文件夹中的项目

!

SY7-230-3-T

角行程执行器, 1000 Nm, AC 230 V, 开关型, 三态, 58 s, 2 x SPDT, IP67, F14, 接线端子

人民币价格
¥23,276.00

设计数据: 设计数据

  • 详情
  • 下载
详情

规格说明

阀门规格

旋转角度
90

执行器规格

功耗(运行)
381 W
手动操作
可通过手轮进行手动操作 (电机运行时,不可转动手轮)
扭矩
1000 Nm
控制类型
  • 开关型
  • 三态
电压 交流/直流
AC 230 V
电机运行时间
58 s / 90°
电气连接
接线端子
自复位功能
非自复位
辅助开关
2 x SPDT
下载

文档