FSAFB24-SR-S

防火风门执行器, 20 Nm, 机械复位, AC/DC 24 V, 2...10 V, 2 x SPDT, 调节型

只能经由防火风阀制造商提供

设计数据: 设计数据

  • 详情
  • 配件
详情

规格说明

功耗(运行)
6.5 W
手动操作
5 毫米六角曲柄(3/16 英寸Allen),有提供
扭矩
20 Nm
控制类型
直流 2...10 V
旋转方向(自复位)
Cw/ccw 安装可逆
旋转角度
95
电压 交流/直流
AC/DC 24 V
电机运行时间
75 s
电气连接
接线
自复位
自复位功能
机械复位
自复位运行时间
<20 s
轴直径
1/2...1.05"圆形, 定中心于1/2"和3/4"处 (带嵌入件), 1.05" 不带嵌入件
辅助开关
2 x SPDT
防护等级
IP54, NEMA 2, UL 外壳类型 2
配件

机械配件

IND-AFB

限位档指示器, 用于 NF..A/SF..A

标价: ¥68.00
您的价格: ...

K7-2

可逆轴夹具, 用于中心安装, 用于风阀轴 Ø12.7 / 19.0 / 25.4 毫米

标价: ¥162.00
您的价格: ...

KG8

球关节 适用于 KH8 风阀曲柄臂

标价: ¥132.00
您的价格: ...

KH-AFB

执行器曲形块, 用于 3/4 英寸轴, 夹持范围Ø10...22 mm, 插槽宽度 8.2 毫米

标价: ¥224.00
您的价格: ...

SH8

Push rod for KG6 & KG8 ball joints (36” L, 5/16” diameter).

标价: ¥198.00
您的价格: ...

ZG-DC2

Damper clip for damper blade, 6” width.

标价: ¥416.00
您的价格: ...

ZS-100

天气防护

标价: ¥1,371.00
您的价格: ...

ZS-150

天气防护

标价: ¥1,085.00
您的价格: ...

ZS-260

, 用于 NK.. / GM.. / GK.. / AM.. / LF.. / AF.. / NF.. / FS..F.. Series Actuators

标价: ¥24,085.00
您的价格: ...

电气配件

SGA24

定位器 用于壁式安装

标价: ¥1,040.00
您的价格: ...