FSLF230 US

防火风门执行器, 3.5 Nm 自0...177°C, 机械复位, AC 230 V, 开/关

只能经由防火风阀制造商提供

设计数据: 设计数据

  • 详情
  • 配件
详情

规格说明

扭矩
3.5 Nm 自0...177°C
控制类型
开/关型
旋转方向(自复位)
Cw/ccw 安装可逆
旋转角度
95
电压 交流/直流
AC 230 V
电机运行时间
15 s 在额定电压和扭矩0 ... 50°C
电气连接
接线
自复位
自复位功能
机械复位
自复位运行时间
<15 s
轴直径
3/8...1/2"圆形, 定中心于1/2"处
防护等级
IP30, NEMA 1
配件

机械配件

ZS-100

天气防护

标价: ¥1,371.00
您的价格: ...

ZS-150

天气防护

标价: ¥1,085.00
您的价格: ...