您的浏览器版本过于陈旧!

请更新您的浏览器,以便正确浏览此网站 立即更新我的浏览器

×

FSNF230 US

防火风门执行器, 8 Nm 自0...177°C, 机械复位, AC 230 V, 开/关

只能经由防火风阀制造商提供

设计数据: 设计数据

  • 详情
  • 配件
详情

规格说明

扭矩
8 Nm 自0...177°C
控制类型
开/关型
旋转方向(自复位)
Cw/ccw 安装可逆
旋转角度
95
电压 交流/直流
AC 230 V
电机运行时间
15 s 介于0...177°C 额定电压和扭矩时 <15 s
电气连接
接线
自复位
自复位功能
机械复位
自复位运行时间
15 s
轴直径
1/2...1.05"圆形, 定中心于1/2"和3/4"处 (带嵌入件), 1.05" 不带嵌入件
辅助开关
-1
防护等级
IP40, NEMA 1
配件

机械配件

SH8

Push rod for KG6 & KG8 ball joints (36” L, 5/16” diameter).

标价: ¥198.00
您的价格: ...

ZG-DC2

Damper clip for damper blade, 6” width.

标价: ¥416.00
您的价格: ...

ZS-100

天气防护

标价: ¥1,371.00
您的价格: ...

ZS-150

天气防护

标价: ¥1,085.00
您的价格: ...

ZS-260

, 用于 NK.. / GM.. / GK.. / AM.. / LF.. / AF.. / NF.. / FS..F.. Series Actuators

标价: ¥24,085.00
您的价格: ...