返回产品分类 LM24A 角行程执行器, 5 Nm, AC/DC 24 V, 开/关, 三态, 150 s, IP54 标价 ¥1,274.00 添加至购物车 添加到项目清单上 选择一个现有的项目清单,添入该产品: 显示所有的项目清单 您没有现存的项目清单。 或者创设一个新的项目清单以添加该产品: 项目清单名称: 添加到项目清单上 defaultValue 设计数据: 设计数据 查看项目清单 使用配置复制 继续购物 收藏此页 分享 详情 下载 配件 详情 规格说明 功耗(保持) 0.2 W功耗(运行) 1 W手动操作 使用按钮, 可以锁定扭矩 5 Nm控制类型 开/关型3-点接线 旋转角度 95机械接口 通用轴夹持器 6...20 mm电压 交流/直流 AC/DC 24 V电机运行时间 150 s / 90°电气连接 接线自复位功能 非自复位防护等级 IP54 下载 文档 参数表 - LM..A.. 技术数据表 | 中文 | 635 KB | pdf 下载 Technical data sheet – LM24A 技术数据表 | 英语 | 327 KB | pdf 下载 安装指示 – LM..A / TM..A 安装指南 | 502 KB | pdf 下载 欧盟一致性声明 - LM24A 欧盟合规声明 | 28 KB | pdf 下载 CAD / BIM / VDI CAD 数据 2D DXF 2D Back - LM24A CAD | 189 KB | dxf 下载 DXF 2D Bottom - LM24A CAD | 69 KB | dxf 下载 DXF 2D Front - LM24A CAD | 169 KB | dxf 下载 DXF 2D Left - LM24A CAD | 141 KB | dxf 下载 DXF 2D Right - LM24A CAD | 89 KB | dxf 下载 DXF 2D Top - LM24A CAD | 209 KB | dxf 下载 CAD 数据 3D DWG 3D - LM24A CAD | 1 MB | dwg 下载 DXF 3D - LM24A CAD | 805 KB | dxf 下载 IGS 3D - LM24A CAD | 8 MB | igs 下载 SAT 3D - LM24A CAD | 1 MB | sat 下载 STP 3D - LM24A CAD | 3 MB | stp 下载 BIM / Revit Autodesk Revit软件(BIM/Revit插件需要使用) 软件 | 英语 现在查看 Revit 插件:Revit 2017 - Revit 2019 版本 插件 | 185 MB | zip 下载 REVIT 2018 - LM24A BIM | 592 KB | rfa 下载 REVIT 2019 - LM24A BIM | 604 KB | rfa 下载 VDI 3805 搏力谋 VDI 3805 选择器(2020) VDI 3805 | 706 MB | zip 下载 搏力谋 VDI 3805 指南 02/03 - 阀门数据记录 VDI 3805 | 1 MB | zip 下载 软件/应用程序 搏力谋 VDI 3805 选择器(2020) VDI 3805 | 706 MB | zip 下载 搏力谋 VDI 3805 指南 02/03 - 阀门数据记录 VDI 3805 | 1 MB | zip 下载 Revit 插件:Revit 2017 - Revit 2019 版本 插件 | 185 MB | zip 下载 配件 机械配件 AV6-20 加长轴 170 mm Ø10 mm 用于风阀轴 Ø 6...16 毫米 标价: ¥404.00您的价格: ... 添加至购物车 添加到项目清单上 K-ELA 夹持器单向 用于 LM..A, TM..A, 夹持范围Ø6...20 mm多件装 20 件 标价: ¥3,960.00您的价格: ... 添加至购物车 添加到项目清单上 Z-ARS180 防止旋转机制, 180 mm, 用于 TM...A, LM..A, NM..A, TF多件装 20 件 标价: ¥1,960.00您的价格: ... 添加至购物车 添加到项目清单上 Z-PI 位置指示器, 用于 LM..A, NM..A, SM..A, GM..A多件装 20 件 标价: ¥1,660.00您的价格: ... 添加至购物车 添加到项目清单上 电气配件 P10000A 反馈电位计 10 kΩ 附加 标价: ¥1,252.00您的价格: ... 添加至购物车 添加到项目清单上 P1000A 反馈电位计 1 kΩ 附加 标价: ¥1,252.00您的价格: ... 添加至购物车 添加到项目清单上 P140A 反馈电位计 140 Ω 附加 标价: ¥1,252.00您的价格: ... 添加至购物车 添加到项目清单上 P2800A 反馈电位计 2.8 kΩ 附加 标价: ¥1,252.00您的价格: ... 添加至购物车 添加到项目清单上 P5000A 反馈电位计 5 kΩ 附加 标价: ¥1,252.00您的价格: ... 添加至购物车 添加到项目清单上 P500A 反馈电位计 500 Ω 附加 标价: ¥1,252.00您的价格: ... 添加至购物车 添加到项目清单上 S1A 辅助开关 1 x SPDT 附加 标价: ¥527.00您的价格: ... 添加至购物车 添加到项目清单上 S2A 辅助开关 2 x SPDT 附加 标价: ¥741.00您的价格: ... 添加至购物车 添加到项目清单上