规格说明
- 功耗(保持)
- 1.4 W
- 功耗(运行)
- 3.5 W
- 手动操作
- 按下手动操作钮,执行器齿轮机构解锁
- 扭矩
- 10 Nm
- 控制类型
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- 直流 2...10 V
- 直流 0.5...10 V
- 混合型(交互通信/模拟)
- 旋转角度
- 95
- 机械接口
- 通用轴夹持器 8...26.7 mm
- 电压 交流/直流
- AC/DC 24 V
- 电机运行时间
- 150 s / 90°
- 电机运行时间变量
- 43...173 s
- 电气连接
- 电缆
- 自复位功能
- 非自复位
- 防护等级
- IP54, NEMA 2, UL Enclosure Type 2