NM24P-SR

角行程执行器 (RobustLine), 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP66/67

请与您当地的销售代表联系订购。

设计数据: 设计数据

  • 详情
  • 下载
  • 配件
详情

规格说明

功耗(保持)
0.4 W
功耗(运行)
2 W
手动操作
使用按钮, 可以锁定
扭矩
10 Nm
控制类型
直流 2...10 V
旋转角度
95
机械接口
通用轴夹持器 10...20 mm
电压 交流/直流
AC/DC 24 V
电机运行时间
150 s / 90°
电气连接
接线
自复位功能
非自复位
防护等级
IP66/67
下载

文档

CAD / BIM / VDI

CAD 数据 3D

BIM / Revit

配件

电气配件

P10000A

反馈电位计 10 kΩ 附加

标价: ¥1,252.00
您的价格: ...

P1000A

反馈电位计 1 kΩ 附加

标价: ¥1,252.00
您的价格: ...

P140A

反馈电位计 140 Ω 附加

标价: ¥1,252.00
您的价格: ...

P2800A

反馈电位计 2.8 kΩ 附加

标价: ¥1,252.00
您的价格: ...

P5000A

反馈电位计 5 kΩ 附加

标价: ¥1,252.00
您的价格: ...

P500A

反馈电位计 500 Ω 附加

标价: ¥1,252.00
您的价格: ...

S2A GR

辅助开关 2 x SPDT 附加件,灰色

请与您当地的销售代表联系订购。