NMD230A

超快速角行程执行器, 8 Nm, AC 100...240 V, 开/关, 三态, 20 s, IP54

请与您当地的销售代表联系订购。

设计数据: 设计数据

  • 详情
  • 下载
  • 配件
详情

规格说明

功耗(保持)
1 W
功耗(运行)
3 W
手动操作
使用按钮, 可以锁定
扭矩
8 Nm
控制类型
  • 开/关型
  • 3-点接线
旋转角度
95
机械接口
通用轴夹持器,可逆 10...20 mm
电压 交流/直流
AC 100...240 V
电机运行时间
20 s / 90°
电气连接
接线
自复位功能
非自复位
防护等级
IP54
下载

文档

CAD / BIM / VDI

BIM / Revit

配件

机械配件

AV8-25

加长轴 240 mm Ø20 mm 用于风阀轴 Ø 8...22.7 毫米

标价: ¥407.00
您的价格: ...

K-ENMA

夹持器单向 用于 NM..A, 夹持范围 8...26 毫米 ,有嵌入
多件装 20 件

标价: ¥3,960.00
您的价格: ...

K-ENSA

夹持器单向 用于 NM..A, SM..A, 夹持范围Ø8...26 mm
多件装 20 件

标价: ¥3,960.00
您的价格: ...

K-NA

可逆轴夹具 用于 NM..A, LMQ.., 夹持范围Ø8...20 mm

标价: ¥198.00
您的价格: ...

KG10A

球关节 适用于 KH8/KH10 风阀曲柄臂

标价: ¥198.00
您的价格: ...

KG8

球关节 适用于 KH8 风阀曲柄臂

标价: ¥132.00
您的价格: ...

KH8

风阀曲柄臂 插槽宽度 8.2 毫米, 夹持范围Ø10...18 mm

标价: ¥132.00
您的价格: ...

Z-ARS180

防止旋转机制, 180 mm, 用于 TM...A, LM..A, NM..A, TF
多件装 20 件

标价: ¥1,960.00
您的价格: ...

Z-PI

位置指示器, 用于 LM..A, NM..A, SM..A, GM..A
多件装 20 件

标价: ¥1,660.00
您的价格: ...

电气配件

P10000A

反馈电位计 10 kΩ 附加

标价: ¥1,252.00
您的价格: ...

P1000A

反馈电位计 1 kΩ 附加

标价: ¥1,252.00
您的价格: ...

P140A

反馈电位计 140 Ω 附加

标价: ¥1,252.00
您的价格: ...

P2800A

反馈电位计 2.8 kΩ 附加

标价: ¥1,252.00
您的价格: ...

P5000A

反馈电位计 5 kΩ 附加

标价: ¥1,252.00
您的价格: ...

P500A

反馈电位计 500 Ω 附加

标价: ¥1,252.00
您的价格: ...

S1A

辅助开关 1 x SPDT 附加

标价: ¥527.00
您的价格: ...

S2A

辅助开关 2 x SPDT 附加

标价: ¥741.00
您的价格: ...