PMCA-S2-T

角行程执行器, 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, 开/关, 三态, 35 s, 2 x SPDT, IP66/67, F07(仅 F05 有配件), 接线端子

请与您当地的销售代表联系订购。

设计数据: 设计数据

  • 详情
  • 下载
  • 配件
详情

规格说明

功耗(保持)
6 W
功耗(运行)
19 W
手动操作
手杆
扭矩
160 Nm
控制类型
  • 开/关型
  • 3-点接线
旋转角度
95
机械接口
方轴 17x17 mm
电压 交流/直流
AC 24...240 V / DC 24...125 V
电机运行时间
35 s / 90°
电机运行时间可变量
30...120 s
电气连接
接线端子
自复位功能
非自复位
辅助开关
2 x SPDT
防护等级
IP66/67
下载

文档

CAD / BIM / VDI

CAD 数据 3D

BIM / Revit

配件

机械配件

ZPR06

改装适配器套件, F05/F07/F10, 正方形转 45°, SW 14

标价: ¥3,172.00
您的价格: ...

ZPR20

手柄 用于 PR/PM 执行器

标价: ¥64.00
您的价格: ...

维修工具

ZIP-BT-NFC

蓝牙/ NFC 转换器

标价: ¥4,709.00
您的价格: ...

ZK1-GEN

连接线缆 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B:用于博力谋设备的6针维护插座

标价: ¥913.00
您的价格: ...