您下载文件夹中的项目

下载文件夹为空。
下载文件夹中的项目

!

SM230ASR

角行程执行器, 20 Nm, AC 100...240 V, 2...10 V, 150 s, IP54

人民币价格
¥2,958.00

设计数据: 设计数据

  • 详情
  • 下载
  • 配件
详情

规格说明

功耗(保持)
1 W
功耗(运行)
3.5 W
手动操作
按下手动操作钮,执行器齿轮机构解锁
扭矩
20 Nm
控制类型
直流 2...10 V
旋转角度
95
机械接口
通用轴夹持器,可逆 10...20 mm
电压 交流/直流
AC 100...240 V
电机运行时间
150 s / 90°
电气连接
电缆
自复位功能
非自复位
防护等级
IP54
下载

文档

标书

CAD / BIM

CAD 数据 3D

BIM / Revit

配件

机械配件

AV8-25

加长轴 240 mm Ø20 mm 用于风阀轴 Ø 8...22.7 mm

人民币价格: ¥448.00
您的价格: ...

K-ENSA

单面夹持器 用于 NM..A, SM..A, 夹持范围Ø8...26 mm
多件装 20 件

人民币价格: ¥4,300.00
您的价格: ...

K-SA

双面夹持器 用于 SM..A, NKQ.., NMQ.., 夹持范围Ø10...20 mm

人民币价格: ¥215.00
您的价格: ...

KG10A

球关节 适用于 KH8/KH10 风阀曲柄臂, 多件装 10 件

人民币价格: ¥2,150.00
您的价格: ...

KG8

球关节 适用于 KH8 风阀曲柄臂, 多件装 10 件

人民币价格: ¥1,500.00
您的价格: ...

KH8

风阀曲柄臂 插槽宽度 8.2 mm, 夹持范围Ø10...18 mm

人民币价格: ¥150.00
您的价格: ...

Z-ARS180

防转动安装条, 180 mm, 用于 TM...A, LM..A, NM..A, TF
多件装 20 件

人民币价格: ¥2,140.00
您的价格: ...

Z-ARS230

防转动安装条, 230 mm, 用于 LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
多件装 20 件

人民币价格: ¥2,320.00
您的价格: ...

Z-PI

位置指示器, 用于 LM..A, NM..A, SM..A, GM..A
多件装 20 件

人民币价格: ¥1,820.00
您的价格: ...

电气配件

P10000A

反馈电位计 10 kΩ 附加

人民币价格: ¥1,593.00
您的价格: ...

P1000A

反馈电位计 1 kΩ 附加

人民币价格: ¥1,593.00
您的价格: ...

P140A

反馈电位计 140 Ω 附加

人民币价格: ¥1,593.00
您的价格: ...

P2800A

反馈电位计 2.8 kΩ 附加

人民币价格: ¥1,593.00
您的价格: ...

P5000A

反馈电位计 5 kΩ 附加

人民币价格: ¥1,593.00
您的价格: ...

P500A

反馈电位计 500 Ω 附加

人民币价格: ¥1,593.00
您的价格: ...

S1A

辅助开关 1 x SPDT 附加

人民币价格: ¥579.00
您的价格: ...

S2A

辅助开关 2 x SPDT 附加

人民币价格: ¥815.00
您的价格: ...

SGA24

定位器 用于壁式安装

人民币价格: ¥1,144.00
您的价格: ...

SGE24

定位器 用于内置安装

人民币价格: ¥1,624.00
您的价格: ...

SGF24

定位器 用于前面板安装

人民币价格: ¥714.00
您的价格: ...

Z-UIC

电压/电流信号转换器 100 kΩ 额定电压 AC/DC 24 V

人民币价格: ¥3,710.00
您的价格: ...