规格说明
- 功耗(保持)
- 0.6 W
- 功耗(运行)
- 2.5 W
- 手动操作
- 使用按钮, 可以锁定
- 扭矩
- 20 Nm
- 控制类型
-
- 开/关型
- 3-点接线
- 旋转角度
- 95
- 机械接口
- 通用轴夹持器 14...20 mm
- 电压 交流/直流
- AC 100...240 V
- 电机运行时间
- 150 s / 90°
- 电气连接
- 接线
- 自复位功能
- 非自复位
- 防护等级
- IP66/67
角行程执行器 (RobustLine), 20 Nm, AC 100...240 V, 开/关, 三态, 150 s, IP66/67
设计数据: 设计数据