您下载文件夹中的项目

下载文件夹为空。
下载文件夹中的项目

!

UM24Y-SR-R.1

角行程执行器, 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 22 s, IP20, 连接插头
多件包装 100 件

人民币价格
¥99,000.00

设计数据: 设计数据

  • 详情
  • 下载
  • 配件
详情

规格说明

功耗(保持)
0.5 W
功耗(运行)
1.5 W
手动操作
扭矩
1 Nm
控制类型
调节型
旋转角度
95
机械接口
通用轴夹持器 6...12.7 mm
电压 交流/直流
AC/DC 24 V
电机运行时间
22 s / 90°
电气连接
连接插头
自复位
自复位功能
非自复位
防护等级
IP20
下载

文档

CAD / BIM

CAD 数据 3D

配件

机械配件

Z-ESCM

限位卡簧, 用于 CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM.. / UH..
多件包装 20 件

人民币价格: ¥1,360.00
您的价格: ...

Z-PCUM

防护盖板IP65, 用于 UM.. / UH..
多件装 20 件

人民币价格: ¥1,520.00
您的价格: ...