NVK24A-3-RE

自复位型截止阀执行器 (改造型) NC / NO, 1000 N, AC 24 V, 三态, 150 s, 行程 20 mm, IP54, 接线端子

请与您当地的销售代表联系订购。

设计数据: 设计数据

  • 详情
  • 下载
  • 配件
详情

规格说明

功耗(保持)
1.5 W
功耗(运行)
3 W
控制类型
3-点接线
推力
1000 N
电压 交流/直流
AC 24 V
电机运行时间
150 s / 20 mm
电气连接
接线端子
移动类型
线性
自复位功能
自复位
自复位运行时间
35 s
行程
233
运行时间
100...150 s
防护等级
IP54
防护等级
IP54
下载

文档

CAD / BIM / VDI

BIM / Revit

配件

机械配件

ZNV-207

用于 LV..-RE, NV..-RE, SV..-RE

标价: ¥654.00
您的价格: ...

ZNV-C

备用联接器

标价: ¥142.00
您的价格: ...

电气配件

S2A-H

辅助开关 2 x SPDT 附加

标价: ¥1,565.00
您的价格: ...