Z225S-24



Z225S-24

风机盘管元件 (FCU), 1", 2 通, 内螺纹, kvs 2.6 m³/h

标价
¥858.00

设计数据: 设计数据

  • 详情
  • 下载
详情

规格说明

阀门规格

KVS
2.6 m³/h
PN
20
介质
冷水,热水,最大含 50% 体积乙二醇的水
关断压力
303 kPa
压力无关型
型式
2 通
管道连接
内螺纹

执行器规格

功耗(运行)
6.5 W
扭矩
0.5 Nm
控制类型
开/关型
电压 交流/直流
AC/DC 24 V
电机运行时间
13...18 s
电气连接
接线
自复位功能
机械复位
自复位运行时间
4...5 s
下载

文档

CAD / BIM / VDI

BIM / Revit