返回产品分类 Z315S-230 风机盘管元件 (FCU), 1/2", 3 通, 内螺纹, kvs 2.2 m³/h 人民币价格 ¥623.00 添加至购物车 添加到项目清单上 选择一个现有的项目清单,添入该产品: 显示所有的项目清单 您没有现存的项目清单。 或者创设一个新的项目清单以添加该产品: 项目清单名称: 添加到项目清单上 defaultValue 设计数据: 设计数据 查看项目清单 使用配置复制 继续购物 收藏此页 分享 详情 下载 详情 规格说明 阀门规格 KVS 2.2 m³/hPN 20介质 冷、热水,最大浓度50%的乙二醇溶液关断压力 414 kPa压力无关型 否型式 3 通管道连接 内螺纹 执行器规格 功耗(运行) 6.5 W扭矩 0.5 Nm控制类型 开/关型电压 交流/直流 AC 230 V电机运行时间 13...18 s电气连接 电缆自复位功能 自复位 下载 文档 技术数据表-Z3..S-.. 技术数据表 | 中文 | 270 KB | pdf 下载 Z..S / Series / Installation / Manual 安装指南 | 310 KB | pdf 下载 CAD / BIM BIM / Revit Autodesk Revit软件(BIM/Revit插件需要使用) 软件 | 英语 现在查看 Revit Plug-in: Versions Revit 2017 - Revit 2021 插件 | 283 MB | zip 下载