规格说明
阀门规格
- KVS
- 3 m³/h
- PN
- 20
- 介质
- 冷水,热水,最大含 50% 体积乙二醇的水
- 关断压力
- 303 kPa
- 压力无关型
- 否
- 型式
- 3 通
- 管道连接
- 内螺纹
执行器规格
- 功耗(运行)
- 6.5 W
- 扭矩
- 0.5 Nm
- 控制类型
- 开/关型
- 电压 交流/直流
- AC 230 V
- 电机运行时间
- 13...18 s
- 电气连接
- 接线
- 自复位功能
- 机械复位
- 自复位运行时间
- 4...5 s
风机盘管元件 (FCU), 1", 3 通, 内螺纹, kvs 3 m³/h
设计数据: 设计数据