您下载文件夹中的项目

下载文件夹为空。
下载文件夹中的项目

!

EV015R2+MID

电动 2 通 PI-CCV 搏力谋能量阀 MID / EN 1434, AC/DC 24 V, BACnet IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, DN 15, 内螺纹和外螺纹, Rp 1/2"G 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.42 l/s, 介质温度 -10...120°C [14...248°F]

请与您当地的销售代表联系订购。

设计数据: 设计数据

  • 详情
  • 下载
  • 产品视频
  • 配件
详情

规格说明

阀门规格

PI技术
电子
PN
25
介质
Water
关断压力
1400 kPa
压力无关型
型式
2 通
管道连接
内螺纹和外螺纹

执行器规格

功耗(保持)
3.7 W
功耗(运行)
4 W
手动操作
按下手动操作钮,执行器齿轮机构解锁
扭矩
5 Nm
控制类型
  • BACnet IP
  • BACnet MS/TP
  • Modbus TCP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • 直流 2...10 V
  • 直流 0.5...10 V
  • 混合型(交互通信/模拟)
电压 交流/直流
AC/DC 24 V
电气连接
电缆
自复位功能
非自复位
防护等级
IP54, 逻辑模块: IP54 (带垫圈 A-22PEM-A04) 传感器模块: IP65
下载

文档

标书

CAD / BIM

CAD 数据 3D

BIM / Revit

系统集成

当前文档

软件/应用程序

产品视频
接受Cookie首选项 观看此视频。

Belimo Energy Valve™ - Reference: District Hospital Ludmillenstift, Meppen, Germany

配件

机械配件

A-22PEM-A03

带金属丝的安全封条, 2件套

人民币价格: ¥124.00
您的价格: ...

A-22PEM-A04

硅胶套用于带紧固卡箍的RJ连接模块

人民币价格: ¥204.00
您的价格: ...

EXT-EF-15C

能量阀的MID配件套件 DN 15

人民币价格: ¥575.00
您的价格: ...

EXT-EF-15F

管道连接件, DN 15, Rp 1/2", G 3/4"

请与您当地的销售代表联系订购。

Z-INSH15

绝缘壳 用于 EPIV / 搏力谋能量阀™, DN 15...25
仅对于非冷凝应用

人民币价格: ¥270.00
您的价格: ...

ZR-EXT-01

阀脖延伸 用于球阀 DN15...50

人民币价格: ¥1,558.00
您的价格: ...

ZR2315

管道连接件 用于球阀, DN 15, G 1/2", 带内螺纹

人民币价格: ¥108.00
您的价格: ...

维修工具

ZIP-BT-NFC

蓝牙/ NFC 转换器

人民币价格: ¥5,180.00
您的价格: ...

网关

G-22PEM-A01

M-Bus 转换器

即将推出