您下载文件夹中的项目

下载文件夹为空。
下载文件夹中的项目

!

EV020R+BAC

电动 2 通 PI-CCV 搏力谋能量阀, AC/DC 24 V, BACnet IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, DN 20, 内螺纹, Rp 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.65 l/s, 介质温度 -10...120°C [14...248°F], 乙二醇监测

请与您当地的销售代表联系订购。

设计数据: 设计数据

  • 详情
  • 下载
  • 产品视频
  • 配件
详情

规格说明

阀门规格

PI技术
电子
PN
25
介质
Water
关断压力
1400 kPa
压力无关型
型式
2 通
管道连接
内螺纹

执行器规格

功耗(保持)
3.7 W
功耗(运行)
4 W
手动操作
按下手动操作钮,执行器齿轮机构解锁
扭矩
5 Nm
控制类型
  • BACnet IP
  • BACnet MS/TP
  • Modbus TCP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • 直流 2...10 V
  • 直流 0.5...10 V
  • 混合型(交互通信/模拟)
电压 交流/直流
AC/DC 24 V
电气连接
电缆
自复位功能
非自复位
防护等级
IP54, 逻辑模块: IP54 (带垫圈 A-22PEM-A04) 传感器模块: IP65
下载

文档

标书

CAD / BIM

CAD 数据 3D

BIM / Revit

系统集成

当前文档

存档

软件/应用程序

产品视频
接受Cookie首选项 观看此视频。

Belimo Energy Valve™ - Reference: District Hospital Ludmillenstift, Meppen, Germany

配件

机械配件

ZR-EXT-01

阀脖延伸 用于球阀 DN15...50

人民币价格: ¥1,558.00
您的价格: ...

ZR2320

管道连接件 用于球阀, DN 20, G 3/4", 带内螺纹

人民币价格: ¥108.00
您的价格: ...

维修工具

ZK1-GEN

连接电缆 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B:用于搏力谋设备的6针维护插座

人民币价格: ¥1,005.00
您的价格: ...