规格说明
阀门规格
- PI技术
- 电子
- PN
- 25
- 介质
- Water
- 关断压力
- 1400 kPa
- 压力无关型
- 是
- 型式
- 2 通
- 管道连接
- 内螺纹
执行器规格
- 功耗(保持)
- 6.5 W
- 功耗(运行)
- 15 W
- 手动操作
- 可通过按钮进行手动操作
- 扭矩
- 20 Nm
- 控制类型
-
- BACnet IP
- BACnet MS/TP
- Modbus TCP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- 直流 2...10 V
- 直流 0.5...10 V
- 混合型(交互通信/模拟)
- 云
- 电压 交流/直流
- AC/DC 24 V
- 电气连接
- 电缆
- 自复位功能
- 自复位
- 防护等级
- IP54, 逻辑模块: IP54 (带垫圈 A-22PEM-A04) 传感器模块: IP65