规格说明
阀门规格
- PI技术
- 机械
- PN
- 25
- 介质
- 冷水
- 关断压力
- 520 kPa
- 压力无关型
- 是
- 型式
- 2 通
- 旋转角度
- 90
- 管道连接
- 内螺纹
执行器规格
- 功耗(保持)
- 3 W
- 功耗(运行)
- 5 W
- 手动操作
- 使用手柄,可以固定在任何位置
- 扭矩
- 4 Nm
- 控制类型
- 开/关型
- 电压 交流/直流
- AC 230 V
- 电机运行时间
- 75 s / 90°
- 电气连接
- 电缆
- 自复位功能
- 自复位
- 自复位运行时间
- <20 s
- 防护等级
- IP54
压力无关型限流阀 (PIFLV), 2 通, DN 25, 内螺纹, Rp 1", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 3600 l/h, 介质温度 2...60°C
自复位型角行程执行器 NC, 4 Nm, AC 230 V, 开/关, 75 s, IP54
执行器已安装
设计数据: 设计数据