您下载文件夹中的项目

下载文件夹为空。
下载文件夹中的项目

!

R225FL-J

压力无关型限流阀 (PIFLV), 2 通, DN 25, 内螺纹, Rp 1", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 3600 l/h, 介质温度 2...60°C [36...140°F]

人民币价格
¥1,120.00

设计数据: 设计数据

  • 执行器的选择
  • 详情
  • 下载
  • 配件
执行器的选择
执行器参数
合适的执行器,用于 询求执行器,用于 R225FL-J
可配置的
    详情

    规格说明

    PI技术
    机械式
    PN
    25
    介质
    冷水
    关断压力
    520 kPa
    压力无关型
    型式
    2 通
    旋转角度
    90
    管道连接
    内螺纹
    下载

    文档

    标书

    CAD / BIM

    CAD 数据 3D

    配件

    机械配件

    ZR2325

    管道连接件 用于球阀, DN 25, G 1", 带内螺纹

    人民币价格: ¥135.00
    您的价格: ...