您下载文件夹中的项目

下载文件夹为空。
下载文件夹中的项目

!

H315S-G

不锈钢座阀, 3 通, DN 15, 内螺纹, Rp 1/2", PN 25, ps 2500 kPa, kvs 1.6 m³/h, 介质温度 0...130°C [32...266°F]

人民币价格
¥1,978.00

设计数据: 设计数据

  • 执行器的选择
  • 详情
  • 下载
执行器的选择
执行器参数
合适的执行器,用于 询求执行器,用于 H315S-G
可配置的
    详情

    规格说明

    阀门规格

    KVS
    1.6 m³/h
    PN
    25
    介质
    冷、热水,最大浓度50%的乙二醇溶液
    压力无关型
    型式
    3 通
    管道连接
    内螺纹

    执行器规格

    行程
    10 mm
    下载

    文档

    标书

    CAD / BIM

    CAD 数据 3D