您下载文件夹中的项目

下载文件夹为空。
下载文件夹中的项目

!

H320S-K+NV24A-SZ-TPC



H320S-K+NV24A-SZ-TPC

不锈钢座阀, 3 通, DN 20, 内螺纹, Rp 3/4", PN 25, ps 2500 kPa, kvs 6.3 m³/h, 介质温度 0...130°C
座阀执行器, 1000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, 行程 20 mm, IP54, 带电缆的端子
执行器已安装

人民币价格
¥6,175.00

设计数据: 设计数据

  • 详情
  • 下载
  • 配件
详情

规格说明

阀门规格

KVS
6.3 m³/h
PN
25
介质
冷、热水,最大浓度50%的乙二醇溶液
压力无关型
型式
3 通
管道连接
内螺纹

执行器规格

功耗(保持)
0.5 W
功耗(运行)
1.5 W
手动操作
按下手动操作钮,执行器齿轮机构解锁
控制类型
直流 0.5...10 V
推力
1000 N
电压 交流/直流
AC/DC 24 V
电机运行时间
150 s / 20 mm
电气连接
带电缆的端子
自复位功能
非自复位
行程
10 mm
防护等级
IP54
下载

文档

标书

CAD / BIM

BIM / Revit

配件

机械配件

ZNV-C

备用联接器

人民币价格: ¥156.00
您的价格: ...

电气配件

S2A-H

辅助开关 2 x SPDT 附加

人民币价格: ¥1,722.00
您的价格: ...