H320S-K
不锈钢座阀, 3 通, DN 20, 内螺纹, Rp 3/4", PN 25, ps 2500 kPa, kvs 6.3 m³/h, 介质温度 0...130°C
- 人民币价格
- ¥2,358.00
选择一个现有的项目清单,添入该产品:
显示所有的项目清单
您没有现存的项目清单。
或者创设一个新的项目清单以添加该产品:
设计数据: 设计数据
- 执行器的选择
- 详情
- 下载
执行器的选择
详情
规格说明
阀门规格
- KVS
- 6.3 m³/h
- PN
- 25
- 介质
- 冷、热水,最大浓度50%的乙二醇溶液
- 压力无关型
- 否
- 型式
- 3 通
- 管道连接
- 内螺纹
执行器规格
- 行程
- 10 mm
下载