您下载文件夹中的项目

下载文件夹为空。
下载文件夹中的项目

!

H332S-M+NVK24A-3-TPC



H332S-M+NVK24A-3-TPC

不锈钢座阀, 3 通, DN 32, 内螺纹, Rp 1 1/4", PN 25, ps 2500 kPa, kvs 16 m³/h, 介质温度 0...130°C
自复位型座阀执行器 NC / NO, 1000 N, AC 24 V, 三态, 150 s, 行程 20 mm, IP54, 带电缆的端子
执行器已安装

请与您当地的销售代表联系订购。

设计数据: 设计数据

  • 详情
  • 下载
  • 配件
详情

规格说明

阀门规格

KVS
16 m³/h
PN
25
介质
冷、热水,最大浓度50%的乙二醇溶液
压力无关型
型式
3 通
管道连接
内螺纹

执行器规格

功耗(保持)
1.5 W
功耗(运行)
3 W
手动操作
可通过按钮进行手动操作
控制类型
3-点接线
推力
1000 N
电压 交流/直流
AC 24 V
电机运行时间
150 s / 20 mm
电气连接
带电缆的端子
自复位功能
自复位
自复位运行时间
35 s
行程
20 mm
防护等级
IP54
下载

文档

标书

CAD / BIM

BIM / Revit

配件

机械配件

ZNV-C

备用联接器

人民币价格: ¥156.00
您的价格: ...

电气配件

S2A-H

辅助开关 2 x SPDT 附加

人民币价格: ¥1,722.00
您的价格: ...