您下载文件夹中的项目

下载文件夹为空。
下载文件夹中的项目

!

H340S-N+NVK24A-MP-TPC



H340S-N+NVK24A-MP-TPC

不锈钢座阀, 3 通, DN 40, 内螺纹, Rp 1 1/2", PN 25, ps 2500 kPa, kvs 25 m³/h, 介质温度 0...130°C [32...266°F]
自复位型座阀执行器 NC / NO, 1000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), 行程 20 mm, IP54, 带电缆的端子
执行器已安装

请与您当地的销售代表联系订购。

设计数据: 设计数据

  • 详情
  • 下载
  • 配件
详情

规格说明

阀门规格

KVS
25 m³/h
PN
25
介质
冷、热水,最大浓度50%的乙二醇溶液
压力无关型
型式
3 通
管道连接
内螺纹

执行器规格

功耗(保持)
1.5 W
功耗(运行)
2.5 W
手动操作
可通过按钮进行手动操作
控制类型
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
推力
1000 N
电压 交流/直流
AC/DC 24 V
电机运行时间
150 s / 20 mm
电气连接
带电缆的端子
自复位功能
自复位
自复位运行时间
35 s
行程
20 mm
防护等级
IP54
下载

文档

标书

CAD / BIM

配件

机械配件

ZNV-C

备用联接器

人民币价格: ¥161.00
您的价格: ...

电气配件

S2A-H

辅助开关 2 x SPDT 选配

人民币价格: ¥1,773.00
您的价格: ...

工具

ZK1-GEN

连接电缆 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU/AP, B: 用于带6针插座的搏力谋设备

人民币价格: ¥1,035.00
您的价格: ...

ZK2-GEN

连接电缆 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU/AP, B: 连接到MP/PP端子

人民币价格: ¥258.00
您的价格: ...

网关

UK24BAC

用于MP转BACnet MS/TP

请与您当地的销售代表联系订购。

UK24MOD

用于MP转Modbus RTU

请与您当地的销售代表联系订购。