规格说明
阀门规格
- KVS
- 40 m³/h
- PN
- 25
- 介质
- 冷、热水,最大浓度50%的乙二醇溶液
- 压力无关型
- 否
- 型式
- 3 通
- 管道连接
- 内螺纹
执行器规格
- 功耗(保持)
- 1.5 W
- 功耗(运行)
- 2 W
- 手动操作
- 按下手动操作钮,执行器齿轮机构解锁
- 控制类型
- 直流 0.5...10 V
- 推力
- 1500 N
- 电压 交流/直流
- AC/DC 24 V
- 电机运行时间
- 150 s / 20 mm
- 电气连接
- 带电缆的端子
- 自复位功能
- 非自复位
- 行程
- 20 mm
- 防护等级
- IP54
不锈钢座阀, 3 通, DN 50, 内螺纹, Rp 2"G 1 1/8", PN 25, ps 2500 kPa, kvs 40 m³/h, 介质温度 0...130°C
座阀执行器, 1500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, 行程 20 mm, IP54, 带电缆的端子
执行器已安装
设计数据: 设计数据