H350S-P



H350S-P

不锈钢座阀, 3 通, DN 50, 内螺纹, Rp 2", PN 25, ps 2500 kPa, kvs 40 m³/h, 介质温度 0...130°C

标价
¥4,125.00

设计数据: 设计数据

  • 详情
  • 下载
详情

规格说明

KVS
40 m³/h
PN
25
介质
冷水,暖水,热水,和最大含 50% 体积乙二醇的水
压力无关型
型式
3 通
管道连接
内螺纹
下载

文档

标书

CAD / BIM / VDI

CAD 数据 3D

BIM / Revit