规格说明
阀门规格
- KVS
- 350 m³/h
- PN
- 16
- 介质
- 冷、热水,最大浓度50%的乙二醇溶液
- 关断压力
- 1600 kPa
- 压力无关型
- 否
- 型式
- 2 通
- 管道连接
- 法兰
执行器规格
- 功耗(保持)
- 1.5 W
- 功耗(运行)
- 4 W
- 手动操作
- 按下手动操作钮,执行器齿轮机构解锁
- 控制类型
- 直流 0.5...10 V
- 推力
- 2500 N
- 电压 交流/直流
- AC/DC 24 V
- 电机运行时间
- 150 s / 40 mm
- 电气连接
- 带电缆的端子
- 自复位功能
- 非自复位
- 行程
- 40 mm
- 防护等级
- IP54