H6150SP-T
2 通座阀, 2 通, DN 150, 法兰, Rp 4", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 350 m³/h, 介质温度 0...150°C
- 人民币价格
- ¥22,774.00
选择一个现有的项目清单,添入该产品:
显示所有的项目清单
您没有现存的项目清单。
或者创设一个新的项目清单以添加该产品:
设计数据: 设计数据
- 执行器的选择
- 详情
- 下载
执行器的选择
详情
规格说明
阀门规格
- KVS
- 350 m³/h
- PN
- 16
- 介质
- 冷、热水,最大浓度50%的乙二醇溶液
- 关断压力
- 1600 kPa
- 压力无关型
- 否
- 型式
- 2 通
- 管道连接
- 法兰
执行器规格
- 行程
- 40 mm
下载