H7100D-S



H7100D-S

3 通座阀, 3 通, DN 100, 法兰, Rp 4", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 160 m³/h, 0...150°C

标价
¥12,439.00

设计数据: 设计数据

  • 详情
  • 下载
详情

规格说明

KVS
160 m³/h
PN
16
介质
冷水,暖水和热水,制冷剂((R12, R22, R134a, R202),最大含 50% 体积乙二醇的水
关断压力
200 kPa
压力无关型
型式
3 通
管道连接
法兰
下载

文档

CAD / BIM / VDI

CAD 数据 3D

BIM / Revit