规格说明
阀门规格
- KVS
- 160 m³/h
- PN
- 16
- 介质
- 冷、热水,最大浓度50%的乙二醇溶液
- 关断压力
- 200 kPa
- 压力无关型
- 否
- 型式
- 3 通
- 管道连接
- 法兰
执行器规格
- 功耗(保持)
- 1 W
- 功耗(运行)
- 3.5 W
- 手动操作
- 可通过按钮进行手动操作
- 控制类型
- 3-点接线
- 推力
- 2500 N
- 电压 交流/直流
- AC 100...240 V
- 电机运行时间
- 150 s / 40 mm
- 电气连接
- 电缆
- 自复位功能
- 自复位
- 自复位运行时间
- 35 s
- 行程
- 40 mm
3 通座阀, 3 通, DN 100, 法兰, Rp 4", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 160 m³/h, 介质温度 0...150°C
自复位型座阀执行器 NC / NO, 2500 N, AC 100...240 V, 三态, 150 s, 行程 40 mm, IP54
执行器已安装
设计数据: 设计数据