您下载文件夹中的项目

下载文件夹为空。
下载文件夹中的项目

!

H7150S-T+EVK24A-MP-TPC



H7150S-T+EVK24A-MP-TPC

3 通座阀, 3 通, DN 150, 法兰, Rp 6", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 350 m³/h, 介质温度 0...150°C
自复位型座阀执行器 NC / NO, 2500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 150 s (90...150 s), 行程 40 mm, IP54, 带电缆的端子
执行器已安装

请与您当地的销售代表联系订购。

设计数据: 设计数据

  • 详情
  • 下载
  • 配件
详情

规格说明

阀门规格

KVS
350 m³/h
PN
16
介质
冷、热水,最大浓度50%的乙二醇溶液
压力无关型
型式
3 通
管道连接
法兰

执行器规格

功耗(保持)
1.5 W
功耗(运行)
5 W
手动操作
可通过按钮进行手动操作
控制类型
  • MP-Bus
  • 直流 2...10 V
  • 直流 0.5...10 V
推力
2500 N
电压 交流/直流
AC/DC 24 V
电机运行时间
150 s / 40 mm
电气连接
带电缆的端子
自复位功能
自复位
自复位运行时间
35 s
行程
40 mm
下载

文档

CAD / BIM

CAD 数据 3D

BIM / Revit

配件

电气配件

S2A-H

辅助开关 2 x SPDT 附加

人民币价格: ¥1,722.00
您的价格: ...

维修工具

ZK1-GEN

连接电缆 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B:用于搏力谋设备的6针维护插座

人民币价格: ¥1,005.00
您的价格: ...

ZK2-GEN

连接电缆 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 用于连接到MP/PP端子的自由线路端

人民币价格: ¥250.00
您的价格: ...

网关

UK24BAC

网关 MP 至 BACnet MS/TP

请与您当地的销售代表联系订购。

UK24MOD

网关 MP 至 Modbus RTU

请与您当地的销售代表联系订购。