规格说明
阀门规格
- KVS
- 520 m³/h
- PN
- 16
- 介质
- 冷、热水,最大浓度50%的乙二醇溶液
- 关断压力
- 80 kPa
- 压力无关型
- 否
- 型式
- 3 通
- 管道连接
- 法兰
执行器规格
- 功耗(保持)
- 1.5 W
- 功耗(运行)
- 6 W
- 手动操作
- 按下手动操作钮,执行器齿轮机构解锁
- 控制类型
- 直流 2...10 V
- 推力
- 4500 N
- 电压 交流/直流
- AC/DC 24 V
- 电机运行时间
- 150 s / 50 mm
- 电气连接
- 电缆
- 自复位功能
- 非自复位
- 行程
- 40 mm
- 防护等级
- IP54
3 通座阀, 3 通, DN 200, 法兰, Rp 8", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 520 m³/h, 介质温度 0...150°C
座阀执行器, 4500 N, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 150 s, 行程 50 mm, IP54
执行器已安装
设计数据: 设计数据