您下载文件夹中的项目

下载文件夹为空。
下载文件夹中的项目

!

H7200S-U



H7200S-U

3 通座阀, 3 通, DN 200, 法兰, Rp 8", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 520 m³/h, 介质温度 0...150°C

人民币价格
¥57,645.00

设计数据: 设计数据

  • 执行器的选择
  • 详情
  • 下载
执行器的选择
执行器参数
合适的执行器,用于 询求执行器,用于 H7200S-U
可配置的
    详情

    规格说明

    阀门规格

    KVS
    520 m³/h
    PN
    16
    介质
    冷、热水,最大浓度50%的乙二醇溶液
    关断压力
    80 kPa
    压力无关型
    型式
    3 通
    管道连接
    法兰

    执行器规格

    行程
    40 mm
    下载

    文档

    CAD / BIM

    CAD 数据 3D

    BIM / Revit