您下载文件夹中的项目

下载文件夹为空。
下载文件夹中的项目

!

H780D-R+RV24A-SZ



H780D-R+RV24A-SZ

3 通座阀, 3 通, DN 80, 法兰, Rp 3", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 100 m³/h, 介质温度 0...150°C [32...302°F]
座阀执行器, 4500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, 行程 50 mm, IP54
执行器已安装

人民币价格
¥19,885.00

设计数据: 设计数据

  • 详情
  • 下载
  • 配件
详情

规格说明

阀门规格

KVS
100 m³/h
PN
16
介质
冷、热水,最大浓度50%的乙二醇溶液
关断压力
200 kPa
压力无关型
型式
3 通
管道连接
法兰

执行器规格

功耗(保持)
1.5 W
功耗(运行)
6 W
手动操作
按下手动操作钮,执行器齿轮机构解锁
控制类型
DC 0.5...10 V
推力
4500 N
电压 交流/直流
AC/DC 24 V
电机运行时间
150 s / 50 mm
电气连接
电缆
自复位功能
非自复位
行程
30 mm
防护等级
IP54
下载

文档

CAD / BIM

CAD 数据 3D

配件

电气配件

S2A-H

辅助开关 2 x SPDT 选配

人民币价格: ¥1,773.00
您的价格: ...