您下载文件夹中的项目

下载文件夹为空。
下载文件夹中的项目

!

R2015-2P5-S1+TR230-3



R2015-2P5-S1+TR230-3

特性控制阀, 2 通, DN 15, 内螺纹, Rp 1/2", PN 40, ps 1600 kPa, kvs 2.5 m³/h, 介质温度 -10...120°C
角行程执行器, 2 Nm, AC 230 V, 三态, 105 s, IP40
执行器已安装

人民币价格
¥1,877.00

设计数据: 设计数据

  • 详情
  • 下载
  • 配件
详情

规格说明

阀门规格

KVS
2.5 m³/h
PN
40
介质
冷、热水,最大浓度50%的乙二醇溶液
关断压力
1400 kPa
压力无关型
型式
2 通
旋转角度
90
管道连接
内螺纹

执行器规格

功耗(运行)
1 W
手动操作
手柄
扭矩
2 Nm
控制类型
3-点接线
电压 交流/直流
AC 230 V
电机运行时间
105 s / 90°
电气连接
电缆
自复位功能
非自复位
防护等级
IP40
下载

文档

标书

CAD / BIM

BIM / Revit

配件

机械配件

ZR-EXT-01

阀脖延伸 用于球阀 DN15...50

人民币价格: ¥1,558.00
您的价格: ...

ZR2315

管道连接件 用于球阀, DN 15, G 1/2", 带内螺纹

人民币价格: ¥108.00
您的价格: ...