R2032-25-S3



R2032-25-S3

特性控制阀, 2 通, DN 32, 内螺纹, Rp 1 1/4", PN 25, ps 1600 kPa, kvs 25 m³/h, -10...120°C

标价
¥1,143.00

设计数据: 设计数据

  • 详情
  • 下载
  • 配件
详情

规格说明

KVS
25 m³/h
PN
25
介质
冷水和暖水,最大含 50% 体积乙二醇的水
关断压力
1400 kPa
压力无关型
型式
2 通
旋转角度
90
管道连接
内螺纹
下载

文档

CAD / BIM / VDI

CAD 数据 3D

BIM / Revit

配件

机械配件

ZR-EXT-01

阀颈伸长 用于球阀 DN15...50

标价: ¥1,416.00
您的价格: ...