您下载文件夹中的项目

下载文件夹为空。
下载文件夹中的项目

!

R2065-150-S4+SRQ24A-SR



R2065-150-S4+SRQ24A-SR

特性控制阀, 2 通, DN 65, 内螺纹, Rp 2 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, kvs 150 m³/h, 介质温度 -18...100°C
超快速角行程执行器, 16 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 9 s, IP54
执行器已安装

请与您当地的销售代表联系订购。

设计数据: 设计数据

  • 详情
  • 下载
  • 配件
详情

规格说明

阀门规格

KVS
150 m³/h
PN
25
介质
冷、热水,最大浓度50%的乙二醇溶液
关断压力
700 kPa
压力无关型
型式
2 通
管道连接
内螺纹

执行器规格

功耗(保持)
2 W
功耗(运行)
15 W
手动操作
按下手动操作钮,执行器齿轮机构解锁
扭矩
16 Nm
控制类型
直流 2...10 V
电压 交流/直流
AC/DC 24 V
电机运行时间
9 s / 90°
电气连接
电缆
自复位功能
非自复位
下载

文档

配件

电气配件

P10000A

反馈电位计 10 kΩ 附加

人民币价格: ¥1,593.00
您的价格: ...

P1000A

反馈电位计 1 kΩ 附加

人民币价格: ¥1,593.00
您的价格: ...

P140A

反馈电位计 140 Ω 附加

人民币价格: ¥1,593.00
您的价格: ...

P2800A

反馈电位计 2.8 kΩ 附加

人民币价格: ¥1,593.00
您的价格: ...

P5000A

反馈电位计 5 kΩ 附加

人民币价格: ¥1,593.00
您的价格: ...

P500A

反馈电位计 500 Ω 附加

人民币价格: ¥1,593.00
您的价格: ...

S1A

辅助开关 1 x SPDT 附加

人民币价格: ¥579.00
您的价格: ...

S2A

辅助开关 2 x SPDT 附加

人民币价格: ¥815.00
您的价格: ...