R2065-150-S4



R2065-150-S4

特性控制阀, 2 通, DN 65, 内螺纹, Rp 2 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, kvs 150 m³/h, -18...100°C

标价
¥3,733.00

设计数据: 设计数据

  • 详情
  • 下载
详情

规格说明

KVS
150 m³/h
PN
25
介质
冷水和暖水,最大含 50% 体积乙二醇的水
关断压力
700 kPa
压力无关型
型式
2 通
旋转角度
90
管道连接
内螺纹
下载

文档

CAD / BIM / VDI

CAD 数据 3D

BIM / Revit