您下载文件夹中的项目

下载文件夹为空。
下载文件夹中的项目

!

R3015-4-S1



R3015-4-S1

特性控制阀, 3 通, DN 15, 内螺纹, Rp 1/2", PN 40, ps 1600 kPa, kvs 4 m³/h, 介质温度 -10...120°C

人民币价格
¥1,168.00

设计数据: 设计数据

  • 执行器的选择
  • 详情
  • 下载
  • 配件
执行器的选择
执行器参数
合适的执行器,用于 询求执行器,用于 R3015-4-S1
可配置的
    详情

    规格说明

    KVS
    4 m³/h
    PN
    40
    介质
    冷、热水,最大浓度50%的乙二醇溶液
    关断压力
    1400 kPa
    压力无关型
    型式
    3 通
    旋转角度
    90
    管道连接
    内螺纹
    下载

    文档

    标书

    CAD / BIM

    CAD 数据 3D

    BIM / Revit

    配件

    机械配件

    ZR-EXT-01

    阀脖延伸 用于球阀 DN15...50

    人民币价格: ¥1,558.00
    您的价格: ...

    ZR2315

    管道连接件 用于球阀, DN 15, G 1/2", 带内螺纹

    人民币价格: ¥108.00
    您的价格: ...