您下载文件夹中的项目

下载文件夹为空。
下载文件夹中的项目

!

R3025-6P3-S2+LRF24-SR



R3025-6P3-S2+LRF24-SR

特性控制阀, 3 通, DN 25, 内螺纹, Rp 1", PN 40, ps 1600 kPa, kvs 6.3 m³/h, 介质温度 -10...120°C
自复位型角行程执行器 NC, 4 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP54
执行器已安装

请与您当地的销售代表联系订购。

设计数据: 设计数据

  • 详情
  • 下载
  • 配件
详情

规格说明

阀门规格

KVS
6.3 m³/h
PN
40
介质
冷、热水,最大浓度50%的乙二醇溶液
关断压力
1400 kPa
压力无关型
型式
3 通
旋转角度
90
管道连接
内螺纹

执行器规格

功耗(保持)
1 W
功耗(运行)
2.5 W
手动操作
使用手柄,可以固定在任何位置
扭矩
4 Nm
控制类型
直流 2...10 V
电压 交流/直流
AC/DC 24 V
电机运行时间
150 s / 90°
电气连接
电缆
自复位功能
自复位
自复位运行时间
<20 s
防护等级
IP54
下载

文档

标书

CAD / BIM

BIM / Revit

配件

机械配件

ZR-EXT-01

阀颈伸长 用于球阀 DN15...50

人民币价格: ¥1,558.00
您的价格: ...

ZR2325

管道连接件 用于球阀, DN 25, G 1", 带内螺纹

人民币价格: ¥131.00
您的价格: ...