R3032-25-S3
特性控制阀, 3 通, DN 32, 内螺纹, Rp 1 1/4", PN 25, ps, kvs 25 m³/h, 介质温度 -10...120°C
- 人民币价格
- ¥2,937.00
选择一个现有的项目清单,添入该产品:
显示所有的项目清单
您没有现存的项目清单。
或者创设一个新的项目清单以添加该产品:
设计数据: 设计数据
- 执行器的选择
- 详情
- 下载
- 配件
执行器的选择
详情
规格说明
- KVS
- 25 m³/h
- PN
- 25
- 介质
- 冷、热水,最大浓度50%的乙二醇溶液
- 关断压力
- 1400 kPa
- 压力无关型
- 否
- 型式
- 3 通
- 管道连接
- 内螺纹
下载
配件